PC35

냉각 플레이너 PC35

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 폭
13.8 in
350 mm
최대 절단 깊이
4.7 in
120 mm
필수 유압
1차 보조
1차 보조

개요

고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.

다음에 대한 제품 사양 PC35

작동 폭 13.8 in 350 mm
최대 절단 깊이 4.7 in 120 mm
필수 유압 1차 보조 1차 보조
전체 폭 33.7 in 856 mm
전체 길이 33.9 in 860 mm
전체 높이 31.8 in 808 mm
무게 19.3 in 489 mm
최적 유압 흐름 45-80L/min(12-21gpm) 45-80L/min(12-21gpm)
최적 유압 150~250bar(2175~3625psi) 150~250bar(2175~3625psi)
드럼 속도 255 RPM 255 RPM
최대 드럼 폭 13.8 in 350 mm
원추형 비트 42 42
표준 비트 유형 다용도 다용도

PC35이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도