개요
고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.
표시 중: 1-6 / 15
| 작동 폭 | 39.4 in 1000 mm |
| 최대 절단 깊이 | 5.1 in 130 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 전체 폭 | 73.1 in 1858 mm |
| 전체 길이 | 44.3 in 1125 mm |
| 전체 높이 | 36.8 in 935 mm |
| 무게 | 2292.8 lb 1040 kg |
| 최적 유압 흐름 | 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm) |
| 최적 유압 | 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi) |
| 드럼 속도 | 155rpm 155rpm |
| 틸트 각도 범위 | 6.5° 좌측/우측 6.5° 좌측/우측 |
| 측면 시프트 주행 | 23.1 in 587 mm |
| 원추형 비트 | 78 78 |
| 표준 비트 유형 | 다용도 다용도 |