개요
고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.
표시 중: 1-6 / 15
| 작동 폭 | 23.6 in 600 mm |
| 최대 절단 깊이 | 9.8 in 250 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 전체 폭 | 73.1 in 1858 mm |
| 전체 길이 | 62 in 1576 mm |
| 전체 높이 | 43.8 in 1113 mm |
| 무게 | 3108.5 lb 1410 kg |
| 최적 유압 흐름 | 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm) |
| 최적 유압 | 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi) |
| 드럼 속도 | 119rpm 119rpm |
| 틸트 각도 범위 | 5.5° 좌측/우측 5.5° 좌측/우측 |
| 측면 시프트 주행 | 25.6 in 650 mm |
| 원추형 비트 | 48 48 |
| 표준 비트 유형 | 다용도 다용도 |