PC408

PC408 냉각 플레이너

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 폭
29.5 in
750 mm
최대 절단 깊이
6.7 in
170 mm
필수 유압
XHP/XE
XHP/XE

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 15

작업

작업

거주 및 상업용 분야의 소규모 포장 작업을 위해 설계되었으며, 주로 아스팔트 및 콘크리트 표면을 경제적으로 복원하는 데 사용됩니다. 표면 재처리 전에 결함을 밀링하고 노후한 포장을 제거하며, 차선 분리선을 제거하는 작업을 비롯하여 전용 플레이너의 사용이 제한되는 작업에 이상적입니다.
셀프 레벨링 설계

셀프 레벨링 설계

셀프 레벨링 설계를 통해 지면에 배치 시 운전자의 조정과 우수한 토사 보유력 없이도 일관된 깊이 제어가 가능하도록 자동으로 자체 조정합니다.
2개의 내마모성 스키드 플레이트

2개의 내마모성 스키드 플레이트

2개의 내마모성 스키드 플레이트가 지면에 대해 평행을 유지하므로 최적의 안정성을 제공합니다.
유압식 사이드 시프트

유압식 사이드 시프트

연석, 벽면 및 기타 장애물에 근접 시 유압식 사이드 시프트를 사용할 수 있습니다.
좌우 독립형 깊이 제어장치

좌우 독립형 깊이 제어장치

좌우 독립형 깊이 제어장치를 사용하면 각 스키드별로 최대 드럼 깊이를 조정할 수 있습니다. 운전실에서 게이지를 쉽게 확인할 수 있습니다. 독립형 깊이 제어장치는 PC104와 PC105 모델에서는 기계식으로 작동되며, PC305-PC412 모델에서는 유압 독립형 깊이 제어장치가 표준입니다.
Max Pro 압력 게이지

Max Pro 압력 게이지

운전자는 Max Pro 압력 게이지에서 피드백을 전달받아 자재 부하가 변하는 상황에서도 속도를 조정하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 게이지는 실시간 조건에서 플레이너 성능을 표시하고, 운전실에서 게이지를 확인할 수 있습니다. 모든 모델에 기본으로 제공.

다음에 대한 제품 사양 PC408

작동 폭 29.5 in 750 mm
최대 절단 깊이 6.7 in 170 mm
필수 유압 XHP/XE XHP/XE
전체 폭 73.1 in 1858 mm
전체 길이 50 in 1270 mm
전체 높이 37.4 in 951 mm
무게 2303.8 lb 1045 kg
최적 유압 흐름 136-150L/min(36-40gpm) 136-150L/min(36-40gpm)
최적 유압 250-280bar(3,630-4,000psi) 250-280bar(3,630-4,000psi)
드럼 속도 133rpm 133rpm
틸트 각도 범위 6.5° 좌측/우측 6.5° 좌측/우측
측면 시프트 주행 25.6 in 650 mm
원추형 비트 60 60
표준 비트 유형 다용도 다용도

PC408이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View