PC404

PC404 냉각 플레이너

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 폭
17.7 in
450 mm
최대 절단 깊이
4.9 in
125 mm
필수 유압
표준 유속
표준 유속

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

거주 및 상업용 분야의 소규모 포장 작업을 위해 설계되었으며, 주로 아스팔트 및 콘크리트 표면을 경제적으로 복원하는 데 사용됩니다. 표면 재처리 전에 결함을 밀링하고 노후한 포장을 제거하며, 차선 분리선을 제거하는 작업을 비롯하여 전용 플레이너의 사용이 제한되는 작업에 이상적입니다.
Cat

셀프 레벨링 설계

셀프 레벨링 설계를 통해 지면에 배치 시 운전자의 조정과 우수한 토사 보유력 없이도 일관된 깊이 제어가 가능하도록 자동으로 자체 조정합니다.
수동 깊이 제어

수동 깊이 제어

수동 깊이 제어로 운전자가 최대 5인치까지 플레이닝할 수 있습니다.
회전

회전

130도 회전으로 부드럽고 제약 없는 성능을 제공합니다.
직접 구동 계통

직접 구동 계통

직접 구동 계통은 변속, 단방향, 제로터식 유압 모터로 최적 속도 및 토크를 낼 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 PC404

작동 폭 17.7 in 450 mm
최대 절단 깊이 4.9 in 125 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
전체 폭 32.6 in 828 mm
전체 길이 37.4 in 950 mm
전체 높이 40.6 in 1030 mm
무게 1499.1 lb 680 kg
최적 유압 흐름 80-160L/min(21-42gal/min) 80-160L/min(21-42gal/min)
최적 유압 160-240bar(2,320-3,480psi) 160-240bar(2,320-3,480psi)
최대 드럼 폭 17.7 in 450 mm
원추형 비트 48 48
표준 비트 유형 아스팔트/콘크리트 아스팔트/콘크리트

PC404이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도