8톤 장착 브래킷 - 핀 부착

브래킷 8톤 장착 브래킷 - 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착
핀 부착
무게
149.9 lb
68 kg
전체 폭
12.4 in
316 mm

다음에 대한 제품 사양 8톤 장착 브래킷 - 핀 부착

인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
무게 149.9 lb 68 kg
전체 폭 12.4 in 316 mm
전체 길이 17.3 in 440 mm
전체 높이 10.2 in 258 mm
핀 직경 50mm/50mm(2in/2in) 50mm/50mm(2in/2in)
장착 브래킷 크기 대형 대형

8톤 장착 브래킷 - 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도