H95 콘

H95 콘 작업장치

견적 요청 지금 구매

주요 사양

툴 축 직경
3.5 in
88 mm
전장
34.4 in
875 mm
무게
83.8 lb
38 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

설계 기준

발전기 세트는 미국방재협회 110에 따라 단일 계단에서 100% 정격 부하를 수용할 수 있고 ISO 8528-5 과도 응답을 충족합니다.
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
  • Cat

    발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 업계를 선도하는 기계적 및 전기적 설계
  • 업계 최고의 모터 시동 기능
  • 고효율
  • Cat

    Cat EMCP 제어 패널

    EMCP 제어장치는 Cat 장비 특유의 안정성 및 내구성을 갖추고 있습니다. EMCP4는 확장 가능한 제어 플랫폼으로 발전기 세트의 안정적인 작동을 보장하도록 설계되었으며, 출력 및 엔진 작동에 대한 방대한 정보를 제공합니다. EMCP4 계통은 사용자의 요구 사항에 맞춰 프로그래밍과 확장 모듈을 통해 추가 구성할 수 있습니다.
    Cat

    내진 인증

  • 내진 인증 제공.
  • 앵커링 세부 사항은 현장에 따라 다르며, 발전기 세트 크기, 중량 및 콘크리트 강도와 같은 다양한 요소에 좌우.
  • IBC 인증 시 전문 엔지니어가 사용된 앵커링 계통을 검토하고 승인해야 함
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • 캘리포니아 주 의료 프로젝트에 사용될 경우 OSHPD로부터 사전 인증 및 OSP-0321-10 획득
  • Cat

    단일 소스 공급자

    인증된 비틀림 진동 분석을 통한 시제품 완전 시험 제공

    다음에 대한 제품 사양 H95 콘

    툴 축 직경 3.5 in 88 mm
    전장 34.4 in 875 mm
    무게 83.8 lb 38 kg
    호환성 H95 해머 H95 해머

    H95 콘 표준 장비

    흡기 계통

    • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

    제어 계통

    • EMCP 4.2B
    • 긴급 중지 누름 버튼
    • 24볼트 직류 작동
    • 환경 밀폐형 전방 표면
    • 텍스트 알람/이벤트 설명
    • 발전기 장착 - 후방
    • 발전기 세트 패키지에 포함:
    • Caterpillar의 전압 조절기
    • IVR에는 무효 강하 기능이 포함되어 있음
    • 3상 전압 감지
    • KVAR/PF 모드
    • RFI 억제
    • RFI 억제
    • 최소/최대 여자기
    • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
    • 제어장치:
    • 속도 조정
    • 자동/시작/정지 제어
    • 엔진 냉각
    • 엔진 사이클 크랭크
    • 알람 확인
    • 램프 시험
    • 히스토그램 로드 기능
    • PLC 기능
    • 맞춤형 스크린
    • 0 True RMS 교류(AC) 계량
    • 3상
    • +/- 2% 정확도
    • 디지털 지시계:
    • RPM
    • 직류 전압
    • 작동 시간
    • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
    • 냉각수 온도
    • 전압(L-L 및 L-N)
    • 주파수(Hz)
    • 전류(상별 및 평균)
    • 역률(상별 및 평균
    • kW(상별, 평균 및 백분율)
    • kVA(상별, 평균 및 백분율)
    • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
    • kW-hr(전체)
    • kVAr-hr(전체)
    • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 차단 경고에 대한 경고/차단: 낮은 오일 압력 - 높은 냉각수 온도 - 과속 - 긴급 중지 - 시동 실패(오버크랭크) - 낮은 냉각수 온도 - 낮은 냉각수 수준 -
    • 오일 압력 낮음
    • 냉각수 온도 높음
    • 과속
    • 긴급 중지
    • 시동 실패(오버클랜크)
    • 냉각수 온도 낮음
    • 냉각수 수준 낮음
    • 프로그램식 보호 계전 기능:
    • 발전기 상 순서
    • 과다/과소 전압(27/59)
    • 과주파수/부족주파수(81o/u)
    • 역 전력(kW)(32)
    • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
    • 과전류(50/51)
    • 통신:
    • 액세서리 모듈 데이터 링크
    • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
    • Cat Connect
    • 아날로그 입력 3개
    • 프로그램식 디지털 입력 6개
    • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
    • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
    • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
    • 프로그램식 디지털 출력 1개

    냉각 계통

    • 공인 표준 PGS 제공
    • ATAAC - 3516E 패키지 라디에이터가 장착된 상태로 배송

    배기 계통

    • 건식 배기 매니폴드
    • 플랜지형 표면 배출구

    연료 계통

    • 2차 연료 필터
    • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
    • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
    • 2차 연료 필터

    일반

    • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow
    • 우측 서비스
    • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
    • SAE 표준 회전

    발전기 및 어탯치먼트

    • 3상 브러시리스, 돌출 극
    • 6리드
    • 저전압: 무작위 권선 - 내부 여자 - 권선 온도 감지기 - NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기) - 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부 - NEMA 표준 구멍 패턴
    • 중간 전압:
    • 일정한 권선
    • 영구 자석
    • 권선 온도 감지기
    • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
    • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
    • NEMA 표준 구멍 패턴
    • 고전압:
    • 일정한 권선
    • 영구 자석
    • 권선 온도 감지기
    • 응축 방지 스페이스 히터
    • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)

    조절 계통

    • ADEM A3

    책자

    • English

    윤활 계통

    • 윤활유
    • 기어식 윤활유 펌프
    • 통합형 윤활유 냉각
    • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
    • 오일 배출 라인 및 밸브
    • 연기 처리

    장착 계통

    • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
    • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)
    • 고무 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

    시동 계통

    • 24볼트 전기 시동 모터
    • 45Amp 충전 교류 발전기
    • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
    • 배터리 차단 스위치

    H95 콘 선택사양 장비

    제어 계통

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    흡기 계통

    • 단일 엘리먼트 필터
    • 이중 엘리먼트 에어클리너

    냉각 계통

    • 표준 대기 라디에이터
    • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
    • 선택 장착된 라디에이터
    • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
    • 냉각수 수준 스위치 게이지
    • 냉각수

    크랭크케이스 계통

    • 폭발 릴리프 밸브 없음
    • 폭발 릴리프 밸브
    • 환기 계통

    배기 계통

    • 엘보우
    • 플랜지 및 배기 확장기
    • 플랜지
    • 유연한 피팅
    • Y 어댑터
    • 머플러
    • 배기 오프셋
    • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
    • Tier 4 도징 캐비닛
    • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
    • 청정 배기가스 배출 부품

    연료 계통

    • 1차 연료 필터
    • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식

    일반

    • US AID 엠블럼
    • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)

    발전기 및 어탯치먼트

    • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
    • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임
    • 스페이스 히터
    • 발전기 변환
    • 스페이스 히터용 서모스탯
    • 교류 발전기 에어클리너
    • 차동 변류기(DCT)
    • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급

    계측

    • 고온계 및 열전대

    윤활 계통

    • 표준 기름통의 윤활유
    • 오일 수준 조절기
    • 사전 윤활 펌프

    장착 계통

    • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
    • 스프링 방식 방진재
    • IBC 방진재

    전원 연결부

    • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
    • 중립 접지 연결부
    • 중앙 위치 부스바
    • 우측 전원 연결부
    • 좌측 전원 연결부
    • 후방 전원 연결부
    • 2,700 프레임, 4리드, 4단자
    • 저전압 회로 차단기

    특수 시험/보고서

    • 캐나다표준협회 인증
    • IBC 인증
    • OSHPD 인증
    • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
    • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
    • 표준 엔진 시험 충전
    • 발전기 시험 보고서
    • 연료 소비 시험
    • 발전기 세트 연료 소비 시험
    • 비틀림 진동 분석 보고서

    시동 및 충전

    • 엔진 바링 장치
    • 24V 배터리 세트 - 건식
    • 10, 20, 35 및 50A 배터리 충전기
    • 전기 시동 모터
    • 공기 시동 모터
    • 시동장치 커버
    • 공기 압력 조절기
    • 재킷 워터 히터

    연장 서비스 보장

    • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

    H95 콘이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

    제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

    미디어 갤러리

    스튜디오 샷

    전면도

    평면도

    좌측도

    후면도

    저면도

    우측도

    스튜디오 샷
    전면도
    평면도
    좌측도
    후면도
    저면도
    우측도