스튜디오 샷

브래킷 장착 브래킷 - 핀 그래버

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
핀 그래버 커플러
핀 그래버 커플러
무게
165.3 lb
75 kg
전체 폭
17.7 in
450 mm

개요

H 시리즈 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - 핀 그래버

인터페이스 유형 핀 그래버 커플러 핀 그래버 커플러
무게 165.3 lb 75 kg
전체 폭 17.7 in 450 mm
전장 29.2 in 742 mm
전체 높이 13 in 329 mm
핀 직경 45/50mm(1.77/1.99인치) 45/50mm(1.77/1.99인치)

장착 브래킷 - 핀 그래버이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도