| 툴 축 직경 | 1.6 in 40 mm |
| 전체 길이 | 15.7 in 400 mm |
| 무게 | 8.8 lb 4 kg |
| 호환성 | H35 해머 H35 해머 |
H35 블런트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
해머 액세서리
H35 블런트
선택됨
- 툴 축 직경
- 1.6 in
- 40 mm
- 전체 길이
- 15.7 in
- 400 mm
- 무게
- 8.8 lb
- 4 kg
해머 액세서리
H25 인 라인 끌
- 툴 축 직경
- 1.4 in
- 36 mm
- 전체 길이
- 14.2 in
- 360 mm
- 무게
- 6.6 lb
- 3 kg
해머 액세서리
H35 압축 플레이트
- 툴 축 직경
- 1.6 in
- 40 mm
- 전체 길이
- 14.6 in
- 370 mm
- 무게
- 39.7 lb
- 18 kg