B8 콘, 접이식

작업장치 B8 콘, 접이식

견적 요청 지금 구매

주요 사양

툴 축 직경
3 in
75 mm
전체 길이
27.4 in
695 mm
무게
46.3 lb
21 kg

개요

해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 B8 콘, 접이식

툴 축 직경 3 in 75 mm
전체 길이 27.4 in 695 mm
무게 46.3 lb 21 kg
호환성 B8 해머 B8 해머

B8 콘, 접이식이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도