초대형 장착 브래킷 - S50

브래킷 초대형 장착 브래킷 - S50

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
S-50 커플러
S-50 커플러
무게
175.7 lb
79.7 kg
전체 폭
15.7 in
400 mm

다음에 대한 제품 사양 초대형 장착 브래킷 - S50

인터페이스 유형 S-50 커플러 S-50 커플러
무게 175.7 lb 79.7 kg
전체 폭 15.7 in 400 mm
전체 길이 20.9 in 530 mm
전체 높이 8.5 in 215 mm
핀 직경 45mm/45mm(1.8in/1.8in) 45mm/45mm(1.8in/1.8in)
장착 브래킷 크기 특대형 특대형

초대형 장착 브래킷 - S50이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도