스튜디오 샷
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
사진 (7)

장착 브래킷 - 스키드 스티어 로더 브래킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
스키드 스티어 커플러
무게
326.3 lb
148 kg
전체 폭
49.7 in
1263 mm

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - 스키드 스티어 로더

인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
무게 326.3 lb 148 kg
전체 폭 49.7 in 1263 mm
전체 길이 14.1 in 357 mm
전체 높이 21.5 in 547 mm
장착 브래킷 크기 소형-대형 소형-대형

장착 브래킷 - 스키드 스티어 로더이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!