개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 작동 무게 - 툴 포함 | 1142 lb 518 kg |
| 에너지 클래스 | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| 장비 등급 | 7~10톤 미니 굴살기, 415~450 백호 로더(사이드 시프트 없음) 7~10톤 미니 굴살기, 415~450 백호 로더(사이드 시프트 없음) |
| 툴 축 직경 | 3.3 in 85 mm |
| 충격 주파수 | 400~800bpm 400~800bpm |
| 최소 작동 압력 | 1846 psi 12728 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 18150.6 lb 8233 kg |
| 최적 유압 흐름 | 60~100lpm(15.9~26.4gpm) 60~100lpm(15.9~26.4gpm) |
| 전체 폭 | 15.7 in 400 mm |
| 전체 길이 | 20.9 in 530 mm |
| 전체 높이 | 68.2 in 1733 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 51 in 1296 mm |
| 소음 수준 | 125dB 125dB |
| 장착 브래킷 크기 | 특대형 특대형 |