| 분당 강타 횟수 | 250~550 250~550 |
| 최소 작동 무게 | 6486 lb 2942 kg |
| 정격 흐름 - 최저 | 48 gpm 180 L/min |
| 정격 흐름 - 최고 | 58 gpm 220 L/min |
| 최소 작동 압력 | 2320 psi 16000 kPa |
| 최대 작동 압력 | 2610 psi 18000 kPa |
| 툴 축 직경 | 6 in 153 mm |
| 최소 캐리어 무게 | 66138 lb 30 t |
| 최대 캐리어 중량 | 88184 lb 40 t |
개요
Cat® H140 GC S 해머는 암석 파쇄 및 콘크리트 철거에 맞는 내구성을 위해 설계되었습니다. 강력한 유압 및 정비 영역에 대한 빠른 접근을 갖춘 Cat H140 GC S 해머를 사용하면 전반적인 생산성을 높이고 정비 비용을 절감할 수 있습니다. Cat H140 GC S 해머는 도로 건설, 도랑 작업 및 철거 등의 여러 작업을 위한 다용도 솔루션입니다.
기능 살펴보기
- 자동 차단은 툴 아래에 자재가 없을 때 피스톤을 정지시켜서 공타를 방지하고 해머의 수명을 연장합니다.
- 고속 피스톤과 최대 출력 중에 선택하여 피스톤 속도를 수동으로 조절하면 작업 현장의 효율성 및 생산성이 증가합니다.
- 표준 소음 기능을 이용하면 GC S 해머를 주택가 또는 소음을 규제하는 병원 근처와 같이 소음에 민감한 구역에서 사용할 수 있습니다.
- 내부 완충 시스템이 장비 진동을 줄이고 소음 감소 기능을 강화합니다.
- 해머 디자인이 단순하여 정비하기 쉽고 빠르게 재조립할 수 있어 소유 및 작동 비용이 절감됩니다.
- 중요한 유압 구성품은 하우징 내부에 있어 손상으로부터 보호되며 작업 현장의 가둥 중지 시간이 줄어듭니다.
- 표준 온보드 자동 윤활이 해머가 작동하는 동안 계속해서 그리스를 주입하여 그리스를 수동으로 주입할 필요가 없습니다.
- 슬립 핏 하단 부싱은 현장에서 쉽게 교체할 수 있어 서비스 시간이 단축됩니다.
- 장비에서 해머를 제거할 필요 없이 해머의 가스 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
- 정비 영역에 빠르고 간편하게 접근할 수 있어 해머의 정비가 간단합니다.
- 적합한 어탯치먼트를 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능은 모든 해머에서 사용할 수 있습니다.
- 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. 자산 추적 기능이 있는 해머는 VisionLink®에서 확인할 수 있습니다.
- 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산 추적 기능이 탑재된 해머는 현장 경계를 벗어날 경우 경고를 발신합니다.
다음에 대한 제품 사양 H140 GC S
H140 GC S이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
해머
H140 GC S
선택됨
- 분당 강타 횟수
- 250~550
- 250~550
- 최소 작동 무게
- 6486 lb
- 2942 kg
- 정격 흐름 - 최저
- 48 gpm
- 180 L/min
해머
H130 GC S
- 분당 강타 횟수
- 350~700
- 350~700
- 최소 작동 무게
- 5503 lb
- 2496 kg
- 정격 흐름 - 최저
- 42 gpm
- 160 L/min
해머
H160 GC S
- 분당 강타 횟수
- 200~450
- 200~450
- 최소 작동 무게
- 6688 lb
- 3034 kg
- 정격 흐름 - 최저
- 50 gpm
- 190 L/min
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교