H180 GC S

H180 GC S GC 해머

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

분당 강타 횟수
200~400
200~400
최소 작동 무게
8616 lb
3908 kg
정격 흐름 - 최저
66 gpm
250 L/min

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

고성능

고성능

        
  • 자동 차단은 툴 아래에 자재가 없을 때 피스톤을 정지시켜서 공타를 방지하고 해머의 수명을 연장합니다.
  •     
  • 고속 피스톤과 최대 출력 중에 선택하여 피스톤 속도를 수동으로 조절하면 작업 현장의 효율성 및 생산성이 증가합니다.
  •     
  • 표준 소음 기능을 이용하면 GC S 해머를 주택가 또는 소음을 규제하는 병원 근처와 같이 소음에 민감한 구역에서 사용할 수 있습니다.
안정성 및 내구성

안정성 및 내구성

        
  • 내부 완충 시스템이 장비 진동을 줄이고 소음 감소 기능을 강화합니다.
  •     
  • 해머 디자인이 단순하여 정비하기 쉽고 빠르게 재조립할 수 있어 소유 및 작동 비용이 절감됩니다.
  •     
  • 중요한 유압 구성품은 하우징 내부에 있어 손상으로부터 보호되며 작업 현장의 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
손쉬운 정비

손쉬운 정비

        
  • 표준 온보드 자동 윤활이 해머가 작동하는 동안 계속해서 그리스를 주입하여 그리스를 수동으로 주입할 필요가 없습니다.
  •     
  • 슬립 핏 하단 부싱은 현장에서 쉽게 교체할 수 있어 서비스 시간이 단축됩니다.
  •     
  • 장비에서 해머를 제거할 필요 없이 해머의 가스 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
  •     
  • 정비 영역에 빠르고 간편하게 접근할 수 있어 해머의 정비가 간단합니다.
통합된 기술로 효율성 및 생산성 향상

통합된 기술로 효율성 및 생산성 향상

        
  • 적합한 어탯치먼트를 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능은 모든 해머에서 사용할 수 있습니다.
  •     
  • 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. 자산 추적 기능이 있는 해머는 VisionLink®에서 확인할 수 있습니다.
  •     
  • 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산 추적 기능이 탑재된 해머는 현장 경계를 벗어날 경우 경고를 발신합니다.

다음에 대한 제품 사양 H180 GC S

분당 강타 횟수 200~400 200~400
최소 작동 무게 8616 lb 3908 kg
정격 흐름 - 최저 66 gpm 250 L/min
정격 흐름 - 최고 79 gpm 300 L/min
최소 작동 압력 2030 psi 14000 kPa
최대 작동 압력 2320 psi 16000 kPa
툴 축 직경 7.1 in 180 mm
최소 캐리어 무게 88100 lb 40 t
최대 캐리어 중량 121200 lb 55 t

H180 GC S이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

H180 GC S 해머

H180 GC S 해머