개요
Cat® H115 GC S 해머는 암석 파쇄 및 콘크리트 철거에 맞는 내구성을 위해 설계되었습니다. 강력한 유압 및 정비 영역에 대한 빠른 접근을 갖춘 Cat H115 GC S 해머를 사용하면 전반적인 생산성을 높이고 정비 비용을 절감할 수 있습니다. Cat H115 GC S 해머는 도로 건설, 도랑 작업 및 철거 등의 여러 작업을 위한 다용도 솔루션입니다.
Cat® H115 GC S 해머는 암석 파쇄 및 콘크리트 철거에 맞는 내구성을 위해 설계되었습니다. 강력한 유압 및 정비 영역에 대한 빠른 접근을 갖춘 Cat H115 GC S 해머를 사용하면 전반적인 생산성을 높이고 정비 비용을 절감할 수 있습니다. Cat H115 GC S 해머는 도로 건설, 도랑 작업 및 철거 등의 여러 작업을 위한 다용도 솔루션입니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 분당 강타 횟수 | 450~800 450~800 |
| 최소 작동 무게 | 3098 lb 1405 kg |
| 정격 흐름 - 최저 | 24 gpm 90 L/min |
| 정격 흐름 - 최고 | 32 gpm 120 L/min |
| 최소 작동 압력 | 2175 psi 15000 kPa |
| 최대 작동 압력 | 2465 psi 17000 kPa |
| 툴 축 직경 | 4.7 in 120 mm |
| 최소 캐리어 무게 | 28660 lb 13 t |
| 최대 캐리어 중량 | 39683 lb 18 t |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교