B4 측면 장착

해머 B4 측면 장착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
326.3 lb
148 kg
에너지 클래스
272.9 ft·lbf
370 J
장비 등급
3~4톤 미니 굴삭기
3~4톤 미니 굴삭기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

Cat® B 해머는 콘크리트 인도와 차도, 포장, 도로, 석재, 현장 준비 및 조경 파쇄와 유틸리티 수리를 위한 얼어붙은 지면 파쇄 같은 다양한 건설 및 경량 철거 작업에 적합합니다.
인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인은 서비스성을 최적화하도록 설계되었으며, 쉽게 접근할 수 있고 특수한 툴이 필요하지 않습니다. 하우징은 충격을 받을 때 외력과 먼지로부터 보호받으면서도 렌치에 접근할 수 있는 위치에 있습니다. 차단기가 장비에 장착되어 있을 때 유압 라인과 백 헤드 압력을 확인하고 충전할 수 있어 차단기 조건을 빠르게 모니터링할 수 있습니다.
가스 연료 설계

가스 연료 설계

가스 연료 설계는 오랫동안 고성능을 제공하기 때문에 콘크리트, 아스팔트, 암석 및 가벼운 도랑 파기 같은 작업에서 차단기를 안정적으로 사용할 수 있습니다.
핀 부착/측면 장착 스타일

핀 부착/측면 장착 스타일

핀 부착/측면 장착 스타일 해머는 뛰어난 유연성을 제공하며 고속도로나 건설 파쇄 작업에 적합합니다 또한 볼트형 조인트의 수가 적어 해머 수명이 긴 강력한 프레임을 사용할 수 있습니다.
슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱은 현장에서 교체 가능하며, 잠금 핀이 하나라 마모 수명이 길고 소유 및 운영 비용이 적어 유지 관리가 쉽습니다. 상단 부싱은 360도 회전하며 하단 부싱은 위치가 2개이고 90도로 회전할 수 있습니다.
각각의 B 시리즈 해머에 동봉됨

각각의 B 시리즈 해머에 동봉됨

모든 B 시리즈 해머에는 다음이 동봉됩니다.
  • 툴 키트 w/보관함
  • 툴 2개(원추형 1개 및 가로 끌 1개)
  • 정비 키트

다음에 대한 제품 사양 B4 측면 장착

작동 무게 - 툴 포함 326.3 lb 148 kg
에너지 클래스 272.9 ft·lbf 370 J
장비 등급 3~4톤 미니 굴삭기 3~4톤 미니 굴삭기
툴 축 직경 2.1 in 53 mm
충격 주파수 600~1100bpm 600~1100bpm
최소 작동 압력 1491.9 psi 10286 kPa
최소 캐리어 무게 6613.9 lb 3000 kg
최적 유압 흐름 25~50lpm(6.6~13.2gpm) 25~50lpm(6.6~13.2gpm)
전체 폭 10.9 in 277 mm
전체 길이 18.7 in 476 mm
전체 높이 46.5 in 1182 mm
높이 - 툴 제외 32.4 in 822 mm
소음 수준 128dB 128dB
장착 브래킷 크기 핀 부착 핀 부착

B4 측면 장착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View