개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 작동 무게 - 툴 포함 | 937 lb 425 kg |
| 에너지 클래스 | 1000.1 ft·lbf 1356 J |
| 장비 등급 | 7~9톤 미니 굴삭기, 415~450 백호 로더 7~9톤 미니 굴삭기, 415~450 백호 로더 |
| 툴 축 직경 | 3 in 75 mm |
| 충격 주파수 | 600~1500bpm 600~1500bpm |
| 최소 작동 압력 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 13199.1 lb 5987 kg |
| 최적 유압 흐름 | 70~130lpm(18~34gpm) 70~130lpm(18~34gpm) |
| 전체 폭 | 19.1 in 485 mm |
| 전체 길이 | 21.1 in 535 mm |
| 전체 높이 | 56.4 in 1433 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 41.6 in 1057 mm |
| 소음 수준 | 120dB 120dB |
| 장착 브래킷 크기 | 특대형 특대형 |