개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 작동 무게 - 툴 포함 | 771 lb 349.7 kg |
| 에너지 클래스 | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| 장비 등급 | 6-9톤 미니 굴삭기, 216-299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415-444 백호 로더 6-9톤 미니 굴삭기, 216-299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415-444 백호 로더 |
| 툴 축 직경 | 3 in 75 mm |
| 충격 주파수 | 400~800bpm 400~800bpm |
| 최소 작동 압력 | 1704.1 psi 11749 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 13999.3 lb 6350 kg |
| 최적 유압 흐름 | 50~90lpm(13.2~23.8gpm) 50~90lpm(13.2~23.8gpm) |
| 전체 폭 | 12.4 in 316 mm |
| 전장 | 17.3 in 440 mm |
| 전체 높이 | 55.6 in 1413 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 39.6 in 1005 mm |
| 소음 수준 | 133dB 133dB |
| 장착 브래킷 크기 | 대형 대형 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교