스튜디오 샷

브래킷 장착 브래킷 - CW-05

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
75 lb
34 kg
전체 폭
11.8 in
300 mm
전장
13.7 in
348 mm

개요

H 시리즈 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - CW-05

무게 75 lb 34 kg
전체 폭 11.8 in 300 mm
전장 13.7 in 348 mm
전체 높이 9.3 in 235 mm
인터페이스 유형 CW-05 커플러 CW-05 커플러

장착 브래킷 - CW-05이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도