스튜디오 샷

브래킷 장착 브래킷 - CW-05

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
CW-05 커플러
CW-05 커플러
무게
94.8 lb
43 kg
전체 폭
12.4 in
316 mm

개요

H 시리즈 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - CW-05

인터페이스 유형 CW-05 커플러 CW-05 커플러
무게 94.8 lb 43 kg
전체 폭 12.4 in 316 mm
전장 17.3 in 440 mm
전체 높이 9.3 in 235 mm

장착 브래킷 - CW-05이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도