개요
진동 작업과 동력을 바탕으로 작은 크기에서 강력한 압축력을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 추진력 | 6294.65 lb 28 kN |
| 충격 주파수 | 2200bpm 2200bpm |
| 베이스 플레이트 폭 | 17.7 in 450 mm |
| 다짐 영역 | 3.4 ft² 0.32 m² |
| 베이스 플레이트 압력 | 12.7 psi 87.6 kPa |
| 베이스 플레이트 길이 | 36.2 in 920 mm |
| 최적 유압 흐름 | 53~68lpm(14~18gpm) 53~68lpm(14~18gpm) |
| 최소 작동 압력 | 13000~17000kPa(1900~2500psi) 13000~17000kPa(1900~2500psi) |
| 무게 | 573.2 lb 260 kg |