| 다짐 폭 | 10.7 in 271 mm |
| 휠 개수 | 2 2 |
| 장비 등급 | 2톤 미니 굴삭기 2톤 미니 굴삭기 |
| 패드 수 | 16 16 |
| 무게 | 354.9 lb 161 kg |
| 전체 길이 | 28.5 in 725 mm |
| 전체 높이 | 31 in 787 mm |
| 전체 폭 | 12.3 in 313 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 305mm(12인치) 2톤 핀 부착
305mm(12인치) 2톤 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
콤팩터
305mm(12인치) 2톤 핀 부착
선택됨
- 다짐 폭
- 10.7 in
- 271 mm
- 휠 개수
- 2
- 2
- 장비 등급
- 2톤 미니 굴삭기
- 2톤 미니 굴삭기
콤팩터
305mm(12in), 핀 부착, 1톤 미니 굴삭기
- 다짐 폭
- 10.7 in
- 271 mm
- 휠 개수
- 2
- 2
- 장비 등급
- 1톤 미니 굴삭기
- 1톤 미니 굴삭기
콤팩터
305mm(12인치) 3~4톤, 핀 부착
- 다짐 폭
- 10.7 in
- 271 mm
- 휠 개수
- 2
- 2
- 장비 등급
- 3~4톤 미니 굴삭기
- 3~4톤 미니 굴삭기
미디어 갤러리
사진
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축
Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성