개요
도랑을 메울 때 압축 휠을 사용하면 더 저렴한 가격으로 원하는 압축 수준을 얻을 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 다짐 폭 | 15.7 in 399 mm |
| 휠 개수 | 3 3 |
| 장비 등급 | 3~4톤 미니 굴삭기 3~4톤 미니 굴삭기 |
| 패드 수 | 24 24 |
| 무게 | 493.8 lb 224 kg |
| 전체 길이 | 27.3 in 693 mm |
| 전체 높이 | 33.3 in 846 mm |
| 전체 폭 | 15.7 in 399 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축
Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성