CVP110

CVP110 진동 플레이트 콤팩터

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

추진력
24669 lb
110 kN
최소 사이클
2200
2200
베이스 플레이트 폭
34 in
864 mm

다음에 대한 제품 사양 CVP110

추진력 24669 lb 110 kN
최소 사이클 2200 2200
베이스 플레이트 폭 34 in 864 mm
다짐 영역 11.1 ft² 1.03 m²
베이스 플레이트 압력 15.43 psi 106.39 kPa
베이스 플레이트 길이 47 in 1194 mm
최소 유압 흐름 38 gpm 144 L/min
최소 작동 압력 2000 psi 13790 kPa
무게 2319 lb 1052 kg

CVP110이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

모델

사진

사진

사진

모델
사진
사진
사진