| 다짐 폭 | 17.3 in 439 mm |
| 휠 개수 | 3 3 |
| 장비 등급 | 415-444 백호 로더 415-444 백호 로더 |
| 패드 수 | 27 27 |
| 무게 | 1111.1 lb 504 kg |
| 전체 길이 | 39 in 991 mm |
| 전체 높이 | 43.8 in 1112 mm |
| 전체 폭 | 17.3 in 439 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 457mm(18인치) 415-444 핀 부착
457mm(18인치) 415-444 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
콤팩터
457mm(18인치) 415-444 핀 부착
선택됨
- 다짐 폭
- 17.3 in
- 439 mm
- 휠 개수
- 3
- 3
- 장비 등급
- 415-444 백호 로더
- 415-444 백호 로더
콤팩터
457mm(18인치) 7~8톤 핀 부착
- 다짐 폭
- 17.7 in
- 449 mm
- 휠 개수
- 3
- 3
- 장비 등급
- 7~8톤 미니 굴삭기
- 7~8톤 미니 굴삭기
콤팩터
559mm(22인치) 1톤, 핀 부착
- 다짐 폭
- 21.8 in
- 553 mm
- 휠 개수
- 4
- 4
- 장비 등급
- 1톤 미니 굴삭기
- 1톤 미니 굴삭기
미디어 갤러리
사진
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 압축 휠을 이용한 찰진흙 압축
Cat® 압축 휠에서 메우기 플레이트를 사용하여 매끄러운 도랑 바닥 형성