CVP75

CVP75 진동 플레이트 콤팩터

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

추진력
16508 lb
74 kN
최소 사이클
2200
2200
베이스 플레이트 폭
29 in
737 mm

다음에 대한 제품 사양 CVP75

추진력 16508 lb 74 kN
최소 사이클 2200 2200
베이스 플레이트 폭 29 in 737 mm
다짐 영역 8.6 ft² 0.8 m²
베이스 플레이트 압력 13.33 psi 91.91 kPa
베이스 플레이트 길이 43 in 109 mm
최소 유압 흐름 28 gpm 106 L/min
최소 작동 압력 2000 psi 13790 kPa
무게 1765 lb 801 kg

CVP75이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

모델

사진

사진

사진

모델
사진
사진
사진