개요
Cat® 브러시 커터는 땅과 우거진 수풀을 정리하는 용도로 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 전체 폭 | 79.7 in 2025 mm |
| 절단 폭 | 78 in 1981 mm |
| 최대 절단 직경 | 3 in 76 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 전체 길이 | 92.4 in 2346 mm |
| 전체 높이 | 21.3 in 542 mm |
| 무게 | 1175.1 lb 533 kg |
| 최적 유압 흐름 | 100~130L/min(26~34gpm) 100~130L/min(26~34gpm) |
| 최적 유압 | 150~~280bar(2176~4065psi) 150~~280bar(2176~4065psi) |
| 팁 속도(흐름에 따라 달라짐) | 4,332~5,631mpm(14,212~18,475fpm) 4,332~5,631mpm(14,212~18,475fpm) |
| 모터 배기량 | 12 in³/rev 196 cm³/rev |
| 구동축 토크 | 297~554N.m(219~409lb/ft) 297~554N.m(219~409lb/ft) |