BR118 브러시 커터/브러시 제초기/브러시 호그

브러시커터 BR118

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
74 in
1880 mm
절단 폭
72 in
1829 mm
최대 절단 직경
3 in
76 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

Cat® 브러시커터는 고속도로 중앙 분리대나 공공시설 지역권에서 또는 주택, 공원 및 휴식 공간을 위한 초기 개간을 위해 우거진 수풀을 제거하는 데 사용됩니다.
블레이드와 블레이트 캐리어

블레이드와 블레이트 캐리어

고강도 블레이드이 뛰어난 절단 작업과 견고함을 제공하며, 우거진 수풀을 멀칭할 수도 있습니다. 완벽하게 균형 잡힌 블레이드 캐리어는 불필요한 진동을 방지합니다. 테이퍼형 블레이드 캐리어는 커터가 그루터기와 바위 위를 지나게 합니다.
수명이 긴 모터와 기어

수명이 긴 모터와 기어

수명이 긴 모터와 기어를 적용하여 수 년 동안 고속 블레이드 성능을 늘릴 수 있습니다. 밀폐된 기어박스에 있는 가공 및 열처리한 기어가 토크를 모터에서 블레이드 캐리어로 오랫동안 안정적으로 전달합니다.
모터 보호 가드

모터 보호 가드

모터 보호 가드는 이물질이 모터와 변속기에 닿지 않게 합니다. 볼트 모음을 제거하면 이 힌지 가드를 옮겨 모터와 변속기에 쉽게 접근할 수 있습니다.
아연 도금 코일 체인

아연 도금 코일 체인

아연 도금 코일 체인(7.9mm[5/16인치] 방진)은 전방과 후방에서 이물질을 차단하여 날리는 이물질과 자재의 양을 제한합니다.
중부하 작업용 스키드

중부하 작업용 스키드

중부하 작업용 스키드는 평탄하지 않은 지역에서도 브러시 커터를 쉽게 움직이면서도 작업 툴과 장비의 안정성을 유지할 수 있게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 BR118

전체 폭 74 in 1880 mm
절단 폭 72 in 1829 mm
최대 절단 직경 3 in 76 mm
필수 유압 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음
전체 길이 85 in 2159 mm
전체 높이 21.3 in 542 mm
무게 1093.5 lb 496 kg
최적 유압 흐름 57~87L/min(15~23gpm) 57~87L/min(15~23gpm)
최적 유압 150~230bar(2176~3340psi) 150~230bar(2176~3340psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐) 3,175~4,845mpm(10,415~15,897fpm) 3,175~4,845mpm(10,415~15,897fpm)
모터 배기량 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
구동축 토크 217~329N.m(160~243lb/ft) 217~329N.m(160~243lb/ft)

BR118이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도