BRX118 산업용 브러시 커터/브러시 제초기/브러시 호그

브러시커터 BRX118 산업용

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
75.2 in
1911 mm
절단 폭
72 in
1829 mm
최대 절단 직경
8 in
203 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

작업

작업

Cat® 산업용 브러시커터는 고속도로 중앙 분리대나 공공시설 지역권에서 또는 주택, 공원 및 휴식 공간을 위한 초기 개간을 위해 우거진 수풀을 제거하는 데 사용됩니다.
완벽하게 균형 잡힌 블레이드 캐리어

완벽하게 균형 잡힌 블레이드 캐리어

완벽하게 균형 잡힌 블레이드 캐리어는 블레이드 4개를 보관하며 불필요한 진동을 방지합니다. 무게가 409kg(900lb)인 블레이드 캐리어는 탁월한 블레이드 관성을 제공합니다. 관성이 높아 블레이드는 무성한 수풀 속에서도 움직일 수 있습니다.
경화된 역 블레이드

경화된 역 블레이드

경화된 역 블레이드는 뛰어난 자재 절단력과 높은 성능 및 견고함을 제공합니다. 블레이드는 볼트 3개를 이용해 블레이드 캐리어에 부착되며, 볼트는 프레임 상단의 제어 패널에서 쉽게 분리할 수 있습니다.
수명이 긴 모터 w/ 공동 현상 방지 밸브

수명이 긴 모터 w/ 공동 현상 방지 밸브

공동 현상 방지 밸브는 중요한 모터 구성품을 보호하여 툴 수명을 늘리고 장비와 툴의 적절한 성능을 보장합니다.
통합된 축압기

통합된 축압기

유압 시스템의 통합된 축압기는 공동 현상 방지 밸브와 함께 작동하여 구동 모터의 압력 변화 폭을 줄입니다. 장비를 정지하면 축압기는 오일을 모터로 보내 구동 트레인 속도를 천천히 낮춥니다. 따라서 모터와 공동 현상에서 발생하는 소음이 감소합니다.
중부하 작업용 스키드

중부하 작업용 스키드

중부하 작업용 스키드는 평탄하지 않은 지역에서도 브러시커터를 쉽게 움직이면서도 작업 툴과 장비의 안정성을 유지할 수 있게 합니다.

다음에 대한 제품 사양 BRX118 산업용

전체 폭 75.2 in 1911 mm
절단 폭 72 in 1829 mm
최대 절단 직경 8 in 203 mm
필수 유압 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음
전체 길이 85.4 in 2170 mm
전체 높이 28.9 in 733 mm
무게 2363.4 lb 1072 kg
최적 유압 흐름 76~87L/min(20~23gpm) 76~87L/min(20~23gpm)
최적 유압 200~230bar(2800~3300psi) 200~230bar(2800~3300psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐) 2,436~2,772mpm(7,992~9,094fpm) 2,436~2,772mpm(7,992~9,094fpm)
모터 배기량 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
구동축 토크 369~566N·m(272~417lb/ft) 369~566N·m(272~417lb/ft)

BRX118 산업용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도