개요
Cat® 브러시 커터는 땅과 우거진 수풀을 정리하는 용도로 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 전체 폭 | 68 in 1727 mm |
| 절단 폭 | 66 in 1676 mm |
| 최대 절단 직경 | 3 in 76 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음 |
| 전체 길이 | 79 in 2007 mm |
| 전체 높이 | 21.3 in 542 mm |
| 무게 | 1018.5 lb 462 kg |
| 최적 유압 흐름 | 57~87L/min(15~23gpm) 57~87L/min(15~23gpm) |
| 최적 유압 | 150~230bar(2176~3340psi) 150~230bar(2176~3340psi) |
| 팁 속도(흐름에 따라 달라짐) | 2,910~4,442mpm(9,547~14,572fpm) 2,910~4,442mpm(9,547~14,572fpm) |
| 모터 배기량 | 8.5 in³/rev 140 cm³/rev |
| 구동축 토크 | 217~329N.m(160~243lb/ft) 217~329N.m(160~243lb/ft) |