255 콤팩트 트랙 로더

콤팩트 트랙 로더 255

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995:2014
74.7 hp
55.7 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중
2499 lb
1133 kg
작동 무게
9578 lb
4345 kg

개요

출력. 성능. 편의.

수직 리프트 설계 방식의 Cat® 255 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 비틀림 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.

복리후생

+13% 더 큰 토크

이전 모델 대비

리프트 높이 증가

양력 및 틸트 돌파력 증가

더 넓은 운전실

더 넓은 운전실과 더 쉬운 승하차를 자랑하는 재설계된 배치

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

재설계된 운전실

재설계된 운전실

255의 재설계된 운전실은 더 넓은 작업 환경을 제공하며 시트 이동 기능이 추가되어 어떠한 운전자든 더 많은 공간을 활용할 수 있습니다. 일체형, 밀폐형, 가압형을 선택할 수 있는 운전실은 운전실 전체에 최적으로 배치된 통풍구로 공기 순환이 우수하여 깨끗하고 조용한 작업 공간을 제공합니다.
통풍 및 열선을 갖춘 하이백 에어라이드 시트

통풍 및 열선을 갖춘 하이백 에어라이드 시트

통풍 및 열선을 갖춘 하이백 에어 라이드 시트와 시트 장착형 조절식 조이스틱 제어 장치가 업계 최고 수준의 운전자 편의성을 지원합니다.
고성능 동력전달장치

고성능 동력전달장치

고성능 동력전달장치는 구동 전력 우선순위와 최대 이동 속도(오버드라이브)에 선택 가능한 설정을 지원하여 작업에 따라 장비 성능을 맞춤화합니다.
보조 유압 성능의 세 가지 수준

보조 유압 성능의 세 가지 수준

보조 유압 성능의 세 가지 수준, 표준 유량, 고유량, 고유량 XPS를 사용할 수 있습니다. 어탯치먼트의 표준 흐름은 기본 수준의 보조 흐름 및 마력이 필요하고, 높은 흐름은 어탯치먼트의 성능 향상을 위해 추가 유압 흐름이 필요한 작업의 보조 흐름을 개선하고, 높은 흐름 XPS 유압 계통은 가장 까다로운 어탯치먼트와 작업에 추가적인 흐름과 압력을 제공하여 보조 유압 성능을 극대화합니다
전자 제어식 Cat C2.8T 엔진

전자 제어식 Cat C2.8T 엔진

전자 제어식 Cat C2.8T 엔진은 넓은 RPM 범위에서 최대 마력을 내고 어떤 작업에서도 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 높은 토크를 제공합니다.
비틀림 서스펜션 차대 및 2단 속도

비틀림 서스펜션 차대 및 2단 속도

선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 비틀림 서스펜션 차대 및 2단 속도로 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의가 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 255

총 출력 - SAE J1995:2014 74.7 hp 55.7 kW
보어 4.3 in 110 mm
배기량 171 in² 2.8 l
정미 출력 - ISO 9249 73 hp 54.5 kW
정미 출력 - SAE 1349 74 hp 55.1 kW
피크 토크 - 1,600 rpm - SAE J1995 222 lb/ft 301 N·m
행정 3.5 in 90 mm
엔진 모델 Cat® C2.8T(터보) Cat® C2.8T(터보)
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 2499 lb 1133 kg
돌파력 - 리프트 실린더 5895 lb 2674 kg
돌파력 - 틸트 실린더 6746 lb 3060 kg
지면 접촉 면적 - 320mm/12.6in 트랙 1582 in² 1.02 m²
지면 접촉 면적 - 400mm/15.7in 트랙 1977 in² 1.28 m²
지면 압력 - 320mm/12.6in 트랙 41.8 in² 6.1 m²
지면 압력 - 400mm/15.7in 트랙 4.9 in² 34 m²
지면 압력 - 450mm/17.7in 트랙 4.6 psi 31.9 kPa
정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 3570 lb 1619 kg
팁핑 하중 7140 lb 3238 kg
작동 무게 9578 lb 4345 kg
카운터웨이트로 작동 무게 증가 276 lb 125 kg
카운터웨이트로 작동 무게 증가 - ROC(35%) 132 lb 60 kg
카운터웨이트로 작동 무게 증가 - 팁 하중 379 lb 172 kg
밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 180 lb 82 kg
밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 - ROC(35%) 38 lb 17 kg
밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 - 팁 하중 108 lb 49 kg
*작동 무게, 작동 사양, 치수는 커팅 엣지에 볼트가 있는 1,730mm(68") 로우 프로파일 버킷, 320mm(12.6") 폭 트랙, 75kg(165lb) 운전자, 개방형 캐노피, 기계식 서스펜션 시트, 차단 가능한 HD 배터리, 표준 흐름 유압장치, 수동 커플러, 유체 가득 상태를 기준으로 합니다. 외부 카운터웨이트, 이중 자체 레벨링/굴착 복귀/작업 툴 포지셔너 없음 *작동 무게, 작동 사양, 치수는 커팅 엣지에 볼트가 있는 1,730mm(68") 로우 프로파일 버킷, 320mm(12.6") 폭 트랙, 75kg(165lb) 운전자, 개방형 캐노피, 기계식 서스펜션 시트, 차단 가능한 HD 배터리, 표준 흐름 유압장치, 수동 커플러, 유체 가득 상태를 기준으로 합니다. 외부 카운터웨이트, 이중 자체 레벨링/굴착 복귀/작업 툴 포지셔너 없음
작동 무게 - ROC(35%) 2499 lb 1133 kg
작동 무게 - ROC(50%) 3570 lb 1619 kg
작동 무게 - 팁 하중 7140 lb 3238 kg
더 넓은 트랙(400mm/15.7in)으로 작동 무게 증가 119 lb 54 kg
버킷 핀 높이 - 운송 위치 7.7 in 195 mm
버킷 핀 높이 - 최대 리프트 124 in 3150 mm
버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 5.9 in 151 mm
최대 리프트 및 덤프에서 간극 95.4 in 2424 mm
이탈 각도 30.6° 30.6°
지상고 8.3 in 212 mm
길이 - 지면상의 트랙 58.5 in 1485 mm
높이 - 운전실 상단 83.3 in 2115 mm
길이 - 지면에서의 버킷 포함 135 in 3430 mm
길이 - 버킷 제외 110.2 in 2800 mm
최대 덤프 각도 43.6° 43.6°
최고 전체 높이 155.2 in 3941 mm
최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 45.7 in 1162 mm
전체 길이 - 트랙 76.7 in 1948 mm
후경각 - 최고 높이 85.2° 85.2°
최대 리프트/덤프 도달 거리 21.3 in 540 mm
롤백 각도 27° 27°
중심 - 버킷이 랙에 장착된 상태로부터의 회전 반경 82.9 in 2105 mm
중심으로부터 회전 반경 - 커플러 54.2 in 1377 mm
중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 65.2 in 1656 mm
장비 폭(320mm/12.6in 트랙) 65.9 in 1675 mm
장비 폭(400mm/15.7in 트랙) 69.3 in 1760 mm
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 9.1 mile/h 14.7 km/h
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 5.7 mile/h 9.2 km/h
냉각 계통 3 gal (US) 11.5 l
엔진 크랭크케이스 2.2 gal (US) 8.2 l
연료 탱크 25.1 gal (US) 95 l
유압 계통 9.7 gal (US) 36.8 l
유압 탱크 6.9 gal (US) 26 l
유압 흐름 – 높은 유속 - 유압 출력(계산됨) 60.9 hp 45.4 kW
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 흐름 30 gpm 113 L/min
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 3500 psi 24130 kPa
유압 흐름 – 높은 유속 XPS - 유압 출력(계산됨) 70.7 hp 52.7 kW
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 흐름 30 gpm 113 L/min
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 4061 psi 28000 kPa
유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) 46.4 hp 34.6 kW
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 23 gpm 86 L/min
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 3500 psi 24130 kPa

255 표준 장비

표준 장비

  • 퀵 커플러: 수동 또는 유압
  • 탁월한 시야를 제공하는안전 벨트: 50mm(2in), 75mm(3in) 또는 3점식 무릎/어깨
  • 강철 삽입 고무 트랙 - 320mm(12.6in) 블록 트레드 또는 400mm(15.7in) 블록 트레드, 400mm(15.7in) 바 트레드
  • 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러 또는 삼중 플랜지 전방/후방 아이들러

성능 패키지

  • 성능 패키지 HP1: 표준 흐름 유압장치
  • 성능 패키지 HP3: 높은 흐름 XPS 유압장치

편의장비 패키지

  • 개방형 캐노피: 컵홀더, 휴대폰 포켓, 비닐 시트 선택(기계식 서스펜션, 하이백/열선/에어 라이드 시트)
  • 에어컨이 포함된 밀폐형 운전실: 측면 창문, 컵 홀더, 휴대폰 포켓, 시트 선택(기계식 서스펜션, 하이백/열선 내장 시트, 하이백/환기 및 열선 내장 시트) 및 도어 선택(유리 또는 폴리카보네이트)

기술 패키지

  • T2 – 표준 디스플레이, 표준 조이스틱, 기존 키 시동 스위치 및 후방 카메라.
  • T4 – 최첨단 터치스크린 모니터, 최첨단 조이스틱, 푸시 스타트, X-마운트 휴대폰 홀더 및 후방 카메라.
  • T5 – T4 + 2 추가 측면 시야 카메라.

라디오

  • 라디오, 없음 - 개방형 캐노피 장비 및 Bluetooth® 기술 인증을 받지 않은 국가용
  • Bluetooth 기술이 적용된 통합형 AM/FM 라디오 USB 포트, 3.5mm(0.13in) AUX 입력, BT 마이크 포함. 밀폐형 운전실 전용. 일부 국가에서만 사용 가능.
  • Bluetooth 기술이 적용된 통합형 DAB+/AM/FM 라디오 USB 포트, 3.5mm(0.13in) AUX 입력, BT 마이크 포함. 밀폐형 운전실 전용. 일부 국가에서만 사용 가능.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic 시리즈 PL243
  • Product Link Elite 시리즈 PLE643

쿨링 팬

  • 필요에 따라 작동, 가변 속도 유압 쿨링 팬
  • 필요에 따라 작동, 가변 속도 유압 쿨링 팬, 자동 및 수동 퍼지 후진 작동

보호 및 밀폐 패키지

  • HD0 – 베이스 보호 및 밀폐(엔진 공기 흡입구 레인 캡, 전방 운전실-프레임 밀폐 및 유압 보충 액세스 도어)
  • HD1– 중간 보호 및 밀폐†(HD0 + 운전실-프레임 측면 밀폐, 잠금식 연료 보충 액세스 도어, 틸트 실린더 보호 및 드라이브 라인 하단 보호.) †일부 장비는 국가별로 다릅니다.
  • HD2 – 가장 종합적인 보호 및 밀폐†(HD1 + 터보 가드, 배기통 랩, DPF 랩, 빠른 차단 보호, 완전 밀폐형 드라이브 라인 보호, 언더 스텝 유압 라인 가드 커버, 엔진 공기 흡입구 프리클리너.)

전기

  • 작업 툴 전기 하니스
  • 중부하 작업용 배터리
  • 잠금 기능이 있는 배터리 차단 장치
  • 12볼트 전기 계통
  • 85암페어 교류 발전기
  • LED 작업등
  • 자동 후진등
  • 스위치 백라이팅
  • 내부 LED 돔 조명
  • 백업 알람
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 외관 차내등
  • 주차 브레이크가 해제되면 자동 작업등 점멸

운전자 환경

  • 풀 컬러 LCD 모니터: 크리프 속도 제어장치, 구동 응답 조정, 작동기구 응답 조정, 구동 전력 우선순위 조정, 언어 선택(32배), 다중 운전자 도난 방지 보안 시스템 및 모니터링, 정비 일정 및 알림, 이벤트 및 진단 코드 모니터링, 날짜/시간/단위/밝기 설정 및 스마트 어탯치먼트와 함께 사용하기 위한 스마트 기술.
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 공급 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통(해당되는 경우)
  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계, 유압 온도, 시간 기록계, 배터리 전압, 회전 속도계
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 자리에서 일어나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차
  • 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 헤드라이너
  • 내부 후사경
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 시트 장착형 조이스틱 제어장치
  • 휴대폰 보관 포켓
  • 컵 홀더
  • 12V 출력 포트
  • 풋 스로틀

유압장치

  • 선택형 제어 패턴 – ISO 또는 H
  • 전기 유압식 작동기구 제어장치
  • 전기/유압식 하이드로스테틱 변속기 제어장치
  • 속도 센서 보호
  • 통합형 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 유압 오일 수준 투시 게이지

동력전달장치

  • Cat C2.8T 터보차징 디젤 엔진, Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준 충족: • 글로우 플러그 시동 보조장치 • 액체 냉각, 직접 주입
  • 연장 수명 부동액(–37°C, –34°F)
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·SSM) 밸브, 유압 오일
  • 에콜로지 배출 - 냉각수
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 팽창 병
  • 필터, 유압 공급, 카트리지형
  • 필터, 유압 회송, 카트리지형
  • 필터, 캐니스터형, 엔진 오일
  • 필터, 캐니스터형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일
  • 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압 해제, 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 잠금식 연료 캡
  • 유압식 수요 쿨링 팬
  • 자동 엔진 공회전

차대

  • 비틀림 서스펜션(독립 비틀림 차축 4개)
  • 2단 속도 주행
  • 트랙 프레임 통합형 묶음(4)

프레임

  • 장비 묶음 지점(9)
  • 장비 프레임 청소를 위한 탈부착형 패널
  • 지지대, 리프트 암
  • 강철 후방 및 전방 범퍼, 용접
  • 연료 보충, 장비 우측

기타

  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 텔레매틱스, Product Link, 이동통신
  • 교체형 루버가 있는 강철 엔진 도어
  • 엔진 도어 - 잠금식
  • 작업 툴 어탯치먼트 커플러
  • Cat ToughGuardTM 호스

255 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, LED
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 4점식 장비 인양 고리
  • 페인트, 맞춤형
  • 속도 감지 승차 제어
  • Bluetooth 키 보안
  • 어탯치먼트 호스 가이드
  • 방부제 코팅

255이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더

Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더
Cat® 255 콤팩트 트랙 로더