S308

S308 전단기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

팁 작용력
43.3 Sh Ton
385 kN
회전
360도
360도
죠 개구부
9.4 in
240 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

턱 디자인

턱 디자인

독특한 직하 턱 디자인을 적용하여 턱의 길이에 강철을 덧대 절단력을 효과적으로 개선함으로써, 전단 절단력을 극대화합니다.
360° 회전

360° 회전

운전자는 전단기를 양쪽 방향으로 360도 회전하여 턱의 위치를 절단 작업에 맞게 빠르게 조정할 수 있습니다.
양면형 칼

양면형 칼

5가지 기본, 측면 및 전방 칼은 효과적인 4가지 커팅 엣지를 이용해 뒤집어 사용할 수 있습니다.
간편한 유지 관리

간편한 유지 관리

전단기 하우징 상단과 하단에 큰 접근 패널이 있어, 내부 구성품을 쉽게 수리할 수 있습니다.
보호받는 실린더

보호받는 실린더

전단기 하우징 및 실린더 막대 보호 설계를 적용하며 절단 사이클이 끝날 때까지 실린더를 완벽하게 보호합니다.
턱 잠금 핀

턱 잠금 핀

턱 영역에서 안전하게 작업할 수 있도록 모든 전단기에 포함됩니다.

다음에 대한 제품 사양 S308

팁 작용력 43.3 Sh Ton 385 kN
회전 360도 360도
죠 개구부 9.4 in 240 mm
턱 깊이 11.4 in 290 mm
턱 폭 - 이동 2.4 in 60 mm
턱 폭 - 고정 9.1 in 230 mm
사이클 시간 - 닫힘 2.5초 2.5초
사이클 시간 - 열림 3.5초 3.5초
회전 회로 - 최대 흐름 5.3 gpm 20 L/min
회전 회로 - 최대 저감 압력 2900.8 psi 20000 kPa
절단 회로 - 최대 흐름 15.9 gpm 60 L/min
절단 회로 - 최대 저감 압력 3626 psi 25000 kPa
스로트 작용력 203.7 Sh Ton 1812 kN
선단부 작용력 73.4 Sh Ton 653 kN
무게 1212.5 lb 550 kg
높이 26.3 in 667 mm
길이 67.3 in 1709 mm
15.4 in 390 mm

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View