T112 유압식 사이드 시프트

트렌처 T112 유압식 사이드 시프트

견적 요청 지금 구매

주요 사양

표준 붐 길이
48 in
1219 mm
필수 유압
표준 흐름
표준 흐름
전체 폭
74.8 in
1901 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.
직접 구동 계통

직접 구동 계통

직접 구동 시스템은 최적 체인 속도, 체인 당김 및 토크를 통해 다양한 토양에서 최상의 도랑 파기 성능을 제공하는 가변 양방향 제로터 스타일 모터를 지원합니다.
유압식 또는 수동 사이드 시프트

유압식 또는 수동 사이드 시프트

유압식 또는 수동 사이드 시프트는 구조물이나 장애물 근처에서도 유연하게 도랑을 팔 수 있게 합니다. T315에서 기본으로 제공하는 유압식 사이드 시프트(T109 및 T112에서는 선택 사항임)는 표준 흐름 보조 유압 회로 선택기 제어를 이용해 운전실에서 제어합니다.
선택 사항 체인 유형 및 절단 폭

선택 사항 체인 유형 및 절단 폭

구체적인 토양, 채굴 요구 사항과 도랑 폭에 맞게 선택 사항인 체인 유형과 절단 폭을 사용할 수 있습니다. 대표적인 체인 유형은 표준, 콤보, 터미네이터와 록프로스트입니다.
직경이 큰 볼트 연결식 스포일 오거

직경이 큰 볼트 연결식 스포일 오거

직경이 큰 볼트 연결식 스포일 오거는 도랑 작업 영역에서의 푸석한 흙 제거 기능이 뛰어나며 빠르고 쉬운 제거 및 수리가 가능합니다.
선택 사항인 볼트 연결식 크럼버 바

선택 사항인 볼트 연결식 크럼버 바

선택 사항인 슈 포함 볼트 연결식 크럼버 바는 토양 제거 기능을 개선하여 더 깔끔한 도랑을 제공합니다. 슈는 트렌치 폭에 맞는 다양한 크기로 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 T112 유압식 사이드 시프트

표준 붐 길이 48 in 1219 mm
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름
전체 폭 74.8 in 1901 mm
무게 987 lb 447.7 kg
전체 높이 30.9 in 786 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
최대 흐름에서의 구동축 속도 203rpm 203rpm
측면 시프트 주행 22 in 559 mm
최대 오거 간극 21 in 534 mm
스포일 오거 직경 18 in 457 mm
선택 사항 절단 폭 152, 203, 254, 305mm(6, 8, 10, 12인치) 152, 203, 254, 305mm(6, 8, 10, 12인치)

T112 유압식 사이드 시프트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View