| 표준 붐 길이 | 48 in 1219 mm |
| 절단 폭 | 6 in 152 mm |
| 체인 유형 | 표준 표준 |
| 필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
| 전체 폭 | 74.8 in 1901 mm |
| 전장 | 106.5 in 2705 mm |
| 무게 | 1076.1 lb 488.1 kg |
| 전체 높이 | 30.9 in 786 mm |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 최대 흐름에서의 구동축 속도 | 203rpm 203rpm |
| 측면 시프트 주행 | 22 in 559 mm |
| 최대 오거 간극 | 21 in 534 mm |
| 스포일 오거 직경 | 18 in 457 mm |
| 선택 사항 절단 폭 | 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치) 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치) |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 T112 수동 사이드 시프트
T112 수동 사이드 시프트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
트렌처
T112 수동 사이드 시프트
선택됨
- 표준 붐 길이
- 48 in
- 1219 mm
- 절단 폭
- 6 in
- 152 mm
- 체인 유형
- 표준
- 표준
트렌처
T112 수동 사이드 시프트
- 표준 붐 길이
- 48 in
- 1219 mm
- 절단 폭
- 6 in
- 152 mm
- 체인 유형
- 콤보
- 콤보
트렌처
T112 수동 사이드 시프트
- 표준 붐 길이
- 48 in
- 1219 mm
- 절단 폭
- 6 in
- 152 mm
- 체인 유형
- 록프로스트
- 록프로스트
미디어 갤러리
사진
360도 보기
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
도랑을 파는 Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 T9B 트렌처 어탯치먼트
조경 작업 중인 Cat® T9B 트렌처
작업 중인 Cat® 트렌처