T109 유압식 사이드 시프트

T109 유압식 사이드 시프트 트렌처

견적 요청 지금 구매

주요 사양

표준 붐 길이
36 in
914 mm
절단 폭
6 in
152 mm
체인 유형
록프로스트
록프로스트

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

작업

작업

전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.
직접 구동 계통

직접 구동 계통

직접 구동 시스템은 최적 체인 속도, 체인 당김 및 토크를 통해 다양한 토양에서 최상의 도랑 파기 성능을 제공하는 가변 양방향 제로터 스타일 모터를 지원합니다.
견고한 안티 백 플렉스 체인

견고한 안티 백 플렉스 체인

견고한 이중 표준 안티 백 플렉스 체인은 체인 백래시를 제거하고 이빨을 가장 효율적인 각도로 배치하여 원활한 절단과 긴 이빨 수명을 보장합니다.
경질 텅스텐 카바이드 강철 컵 모양 이빨

경질 텅스텐 카바이드 강철 컵 모양 이빨

경질 텅스텐 카바이드 강철 컵 모양 이빨은 다양한 토양 환경에서 긴 수명을 제공합니다. 이빨은 대부분의 토양 유형에서 최적 굴착 성능을 제공하도록 간격이 조정됩니다.
유압식 또는 수동 사이드 시프트

유압식 또는 수동 사이드 시프트

유압식 또는 수동 사이드 시프트는 구조물이나 장애물 근처에서도 유연하게 도랑을 팔 수 있게 합니다. T315에서 기본으로 제공하는 유압식 사이드 시프트(T109 및 T112에서는 선택 사항임)는 표준 흐름 보조 유압 회로 선택기 제어를 이용해 운전실에서 제어합니다.
선택 사항 체인 유형 및 절단 폭

선택 사항 체인 유형 및 절단 폭

구체적인 토양, 채굴 요구 사항과 도랑 폭에 맞게 선택 사항인 체인 유형과 절단 폭을 사용할 수 있습니다. 대표적인 체인 유형은 표준, 콤보, 터미네이터와 록프로스트입니다.

다음에 대한 제품 사양 T109 유압식 사이드 시프트

표준 붐 길이 36 in 914 mm
절단 폭 6 in 152 mm
체인 유형 록프로스트 록프로스트
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름
전체 폭 56.1 in 1426 mm
전장 92.4 in 2348 mm
무게 1128.1 lb 511.7 kg
전체 높이 30.9 in 786 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
최대 흐름에서의 구동축 속도 203rpm 203rpm
측면 시프트 주행 16.5 in 419 mm
최대 오거 간극 21 in 534 mm
스포일 오거 직경 18 in 457 mm
선택 사항 절단 폭 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치) 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치)

T109 유압식 사이드 시프트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

도랑을 파는 Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 T9B 트렌처 어탯치먼트

조경 작업 중인 Cat® T9B 트렌처

작업 중인 Cat® 트렌처

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
도랑을 파는 Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 T9B 트렌처 어탯치먼트
조경 작업 중인 Cat® T9B 트렌처
작업 중인 Cat® 트렌처

360 View