개요
전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 표준 붐 길이 | 60 in 1524 mm |
| 절단 폭 | 6 in 152 mm |
| 체인 유형 | 표준 표준 |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 전체 폭 | 74.8 in 1901 mm |
| 전장 | 118.5 in 3010 mm |
| 무게 | 1212.1 lb 549.8 kg |
| 전체 높이 | 30.9 in 786 mm |
| 최적 유압 흐름 | 95~152L/min(25~40gpm) 95~152L/min(25~40gpm) |
| 최적 유압 | 207~310bar(3300~4500psi) 207~310bar(3300~4500psi) |
| 최대 흐름에서의 구동축 속도 | 207rpm 207rpm |
| 측면 시프트 주행 | 22 in 559 mm |
| 최대 오거 간극 | 21 in 534 mm |
| 스포일 오거 직경 | 18 in 457 mm |
| 선택 사항 절단 폭 | 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치) 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치) |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
도랑을 파는 Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 T9B 트렌처 어탯치먼트
조경 작업 중인 Cat® T9B 트렌처
작업 중인 Cat® 트렌처