개요
아스팔트 포장 절단, 도로 확장 연동 절단, 공공시설 도랑 파기에 이상적입니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 최대 절단 깊이 | 23.6 in 600 mm |
| 휠 폭 | 6.3 in 160 mm |
| 무게 | 2899.1 lb 1315 kg |
| 전체 폭 | 65.2 in 1655 mm |
| 전체 높이 | 69.5 in 1765 mm |
| 길이 | 95.2 in 2417 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 최적 유압 흐름 | 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm) |
| 최적 유압 | 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi) |
| 모터 배기량 | 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev |
| 최대 압력에서의 휠 토크 | 5538.4 lb/ft 7509 N·m |
| 최대 흐름에서의 휠 속도 | 74RPM 74RPM |
| 최대 흐름에서의 비트 속도 | 1181.1 ft/min 360 m/min |
| 윈추형 비트 - 휠 당 | 96 96 |
| 표준 비트 유형 | 콘크리트 콘크리트 |
| 선택사양 비트 유형 | 다용도 다용도 |
| 측면 시프트 주행 | 21.7 in 550 mm |
| 도랑 청소 장치 | 예 예 |
| 구동 방법 | 직접 구동 직접 구동 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |