1219mm(48인치)

1219mm(48인치) 원목 및 제재목 포크 갈래

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 길이
55.1 in
1399 mm
길이
48 in
1219 mm
5.9 in
150 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

Cat® 원목 및 제재목 포크 갈래는 적재 및 적하하고, 덱을 옮기고, 나무를 분류하고, 제재소에 나무를 공급하는 용도로 사용합니다. 평면 포크 갈래와 높은 보호대는 미완성 원목과 쌓아 놓은 제재목을 처리할 목적으로 특수 설계되었습니다.
늘어난 갈래 낙하

늘어난 갈래 낙하

갈래 낙하가 연장되어 트럭 적재를 더 잘 확인할 수 있습니다.
테이퍼형 박스 갈래

테이퍼형 박스 갈래

테이퍼형 박스 갈래는 끝으로 갈수록 좁아지기 때문에 운전자는 원목 사이에 갈래를 삽입하여 원목을 분류하고 탑재하중을 더 정교하게 적하할 수 있습니다.
넓은 갈래 폭

넓은 갈래 폭

넓은 갈래 폭은 표면 영역이 넓어 큰 자재도 안정적으로 옮길 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1219mm(48인치)

전체 길이 55.1 in 1399 mm
길이 48 in 1219 mm
5.9 in 150 mm
높이 38 in 965 mm
갈래 두께 2.6 in 65 mm
부하 용량 9700.3 lb 4400 kg
무게 343.9 lb 156 kg
갈래 구성 흔들림, 부양 흔들림, 부양

1219mm(48인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도