개요
추가 포크 갈래는 원목 및 제재목 포크 캐리지의 다기능성을 강화하여, 사용자의 필요에 맞는 다양한 스타일과 길이를 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 전체 길이 | 103.5 in 2628 mm |
| 길이 | 96 in 2438 mm |
| 폭 | 7.1 in 180 mm |
| 높이 | 40 in 1016 mm |
| 갈래 두께 | 3 in 75 mm |
| 부하 용량 | 8558.3 lb 3882 kg |
| 무게 | 718.7 lb 326 kg |
| 갈래 구성 | 비 흔들림, 비 부양 비 흔들림, 비 부양 |