1323mm(52.1인치)

1323mm(52.1인치) 포지셔너

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
15.9 in
404 mm
52.1 in
1323 mm
무게
49.8 lb
22.6 kg

기능 살펴보기

간편한 설치

간편한 설치

중부하 작업용 포크 위치 설정기는 스키드 스티어 로더용 기존 Cat® 중부하 작업 포크 캐리지에 쉽고 빠르게 볼트로 고정할 수 있습니다.
생산성 증대

생산성 증대

운전실에서 나오지 않도록 포크를 움직일 수 있어 생산성이 크게 증가하며, 운전자는 장비를 추가로 조작하지 않고도 짐을 정확하게 배치할 수 있습니다.
흐름 조절기

흐름 조절기

유압 흐름을 조정하여 작업 도중 포크 움직임 속도를 제어하는 데 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1323mm(52.1인치)

높이 15.9 in 404 mm
52.1 in 1323 mm
무게 49.8 lb 22.6 kg
길이 2.6 in 65 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속

1323mm(52.1인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도