1370mm(54인치)

1370mm(54인치) 팔레트 포크 갈래

견적 요청 지금 구매

주요 사양

갈래 길이
53.9 in
1370 mm
갈래 폭
5.9 in
150 mm
갈래 높이
29.8 in
758 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

건설 또는 산업 현장의 대형 또는 팔레트화한 자재 운반, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗 처리 같은 다양한 자재 처리 필요에 사용합니다.
Cat

등급

포크는 Class II 등급으로, 스키드 스티어와 전지형 및 콤팩트 트랙 로더 장비의 리프팅 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
Cat

옵셋 디자인

옵셋 팔레트 포크 갈래는 트럭 베드 작업에서 로더 암이 끌리는 일이 없게 합니다. 옵셋 포트는 리프팅 용량이 더 큰 Class III 등급입니다.
Cat

사용 가능한 길이

포크 길이 옵션 - 910mm(36인치), 1070mm(42인치), 1120mm(44인치), 220mm(48인치), 1370mm(54인치), 1524mm(60인치).

다음에 대한 제품 사양 1370mm(54인치)

갈래 길이 53.9 in 1370 mm
갈래 폭 5.9 in 150 mm
갈래 높이 29.8 in 758 mm
갈래 두께 2.4 in 60 mm
갈래 무게 321.9 lb 146 kg
전체 길이 57.9 in 1471 mm

1370mm(54인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도