G208

다용도 그래플 G208

견적 요청 지금 구매

주요 사양

그래플 영역
2.8 ft²
0.26 m²
무게
619.5 lb
281 kg
장비 등급
7~10톤 미니 굴삭기
7~10톤 미니 굴삭기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 12

통합 브래킷

통합 브래킷

부하가 항상 균등하게 분산되어 더욱 원활하게 작동하도록 유압식 TRS 어탯치먼트용으로 특별히 설계된 통합 브래킷.
통합 실린더 부하 유지 밸브

통합 실린더 부하 유지 밸브

부하 유지 밸브는 누출 없이 그래플 폐쇄 압력을 유지합니다.
통합 점퍼 라인

통합 점퍼 라인

배선이 더 높으면서 짧아 손상, 흙 및 이물질로부터 탁월하게 보호됩니다.
하드 장착형 피스톤 축압기

하드 장착형 피스톤 축압기

하드 장착형 피스톤 축압기는 누출 가능성을 줄이고 유압 반응 시간을 단축합니다.
이중 연결 로드

이중 연결 로드

이중 연결 로드는 실린더 양쪽에서 최적의 개방력 및 폐쇄력을 유도합니다.
핀과 부싱

핀과 부싱

통합 핀 조인트 립 실은 그리스는 내부에 유지시키고 흙은 들어가지 못하도록 합니다.

다음에 대한 제품 사양 G208

그래플 영역 2.8 ft² 0.26 m²
무게 619.5 lb 281 kg
장비 등급 7~10톤 미니 굴삭기 7~10톤 미니 굴삭기
최대 죠 열림 59.1 in 1500 mm
전체 폭(죠 열림) 65.9 in 1673 mm
전체 폭(죠 닫힘) 35.6 in 903 mm
전체 높이(죠 열림) 33.1 in 842 mm
전체 높이(죠 닫힘) 23.3 in 591 mm
전체 깊이 21.3 in 540 mm
최소 그립 직경 3.9 in 100 mm
마모 플레이트 두께 0.6 in 16 mm
암 깊이(외부) 18.9 in 480 mm
암 깊이(내부) 16.5 in 418 mm
인터페이스 유형 툴 인터페이스 툴 인터페이스
필수 유압 틸트로테이터 보조 틸트로테이터 보조
엣지 재료 AR500/HB500 AR500/HB500
최대 폐쇄력 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
최대 부하 등급 10582.2 lb 4800 kg

G208이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도