개요
건설업자용 그래플은 대량 자재 처리가 필요할 때를 위해 제작된 검증된 제품입니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 장비 등급 | 7~9톤 미니 굴삭기 7~9톤 미니 굴삭기 |
| 죠 개구부 | 69.5 in 1765 mm |
| 무게 | 815.7 lb 370 kg |
| 전체 폭 | 28.9 in 735 mm |
| 상단 턱 폭 | 17.1 in 435 mm |
| 마모 플레이트 두께 | 0.3 in 8 mm |
| 조정 횟수 | 3 3 |
| 조정 간 길이 | 7.6 in 192 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 내부 포장지 두께 | 0.3 in 8 mm |
| 외부 포장지 두께 | 0.3 in 8 mm |
| 상단 턱 갈래 개수 | 2 2 |
| 하단 턱 갈래 개수 | 3 3 |