스튜디오 샷
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
사진 (7)

2.44m(8피트) 백 드래그

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
백 드래그 바
백 드래그 바
전체 폭
98.5 in
2501 mm
작동 폭
96 in
2438 mm

기능 살펴보기

커팅 엣지 옵션

커팅 엣지 옵션

고무 또는 강철로 만드는 볼트 연결식 교체형 커팅 엣지는 모든 크기의 백 드래그에 사용할 수 있습니다. 고무 엣지는 밀어내는 표면의 손상을 최소화하며 강철 엣지는 단단하게 뭉친 눈이나 얼음을 자르거나 내던지는 역할을 합니다.
대형 토크 튜브

대형 토크 튜브

대형 토크 튜브는 긴 작업 수명과 대량 제설 기능을 제공합니다.
중앙 구조적 지지대

중앙 구조적 지지대

중앙 구조적 지지대는 전방 엣지 전체에서 견고함과 지지 효과를 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.44m(8피트)

유형 백 드래그 바 백 드래그 바
전체 폭 98.5 in 2501 mm
작동 폭 96 in 2438 mm
무게 390.2 lb 177 kg
길이 33.2 in 844 mm
전체 높이 16 in 406 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
트립 엣지 유형 트립 엣지를 적용한 강철 트립 엣지를 적용한 강철
트립 엣지 높이 6 in 153 mm
트립 엣지 수량 2 2

2.44m(8피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!