| 유형 | 백 드래그 바 백 드래그 바 |
| 전체 폭 | 146.4 in 3718.5 mm |
| 작동 폭 | 144 in 3658 mm |
| 무게 | 509.9 lb 231.3 kg |
| 길이 | 33.2 in 844 mm |
| 전체 높이 | 16 in 406 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 트립 엣지 유형 | 트립 엣지가 적용된 고무 트립 엣지가 적용된 고무 |
| 트립 엣지 높이 | 6 in 153 mm |
| 트립 엣지 수량 | 2 2 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 3.66m(12피트)
3.66m(12피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
스노 액세서리
3.66m(12피트)
선택됨
- 유형
- 백 드래그 바
- 백 드래그 바
- 전체 폭
- 146.4 in
- 3718.5 mm
- 작동 폭
- 144 in
- 3658 mm
스노 액세서리
3.05m(10피트)
- 유형
- 백 드래그 바
- 백 드래그 바
- 전체 폭
- 122.4 in
- 3109 mm
- 작동 폭
- 120 in
- 3048 mm
스노 액세서리
3.66m(12피트)
- 유형
- 백 드래그 바
- 백 드래그 바
- 전체 폭
- 146.4 in
- 3718.5 mm
- 작동 폭
- 144 in
- 3658 mm