3.66m(12피트)

백 드래그 3.66m(12피트)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
백 드래그 바
백 드래그 바
전체 폭
146.4 in
3718.5 mm
작동 폭
144 in
3658 mm

개요

독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.

다음에 대한 제품 사양 3.66m(12피트)

유형 백 드래그 바 백 드래그 바
전체 폭 146.4 in 3718.5 mm
작동 폭 144 in 3658 mm
무게 410.1 lb 186 kg
길이 33.2 in 844 mm
전체 높이 16 in 406 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
트립 엣지 유형 트립 엣지를 적용한 강철 트립 엣지를 적용한 강철
트립 엣지 높이 6 in 153 mm
트립 엣지 수량 2 2

3.66m(12피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도