개요
검증된 성능. 우수한 수명
Cat® MD6640 로터리 드릴은 Cat 제품군의 유일한 전기 구동 드릴이지만, Cat 제품군의 나머지 드릴과 성능, 안정성 및 내구성의 특성이 동일합니다. 혹독한 환경 조건에 이상적인 MD6640의 업계 최고 내구성은 굴삭기 스타일 차대를 기반으로 합니다. MD6640은 재생 가능한 구성품, 우수한 구조를 갖추고 있으며 정비가 용이하여 긴 수명을 자랑합니다. 또한 운전자 중심으로 제작된 만큼, 생산성을 높이고 피로를 줄이는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 244~406 mm(9.6~16인치) 직경의 구멍을 드릴링하도록 설계된 MD6640은 로터리 또는 DTH(Down the Hole) 모드에서 단일 경로 또는 다중 경로 드릴링에 최적화되었습니다.