|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 호이스트 속도
|
122.7 ft/min
37.4 m/min
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 호이스트 속도
|
122.7 ft/min
37.4 m/min
|
|
배기가스 배출(Tier 2와 동등): 엔진
|
1,800 rpm에서 C32B
1,800 rpm에서 C32B
|
|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 구멍 직경 범위 203-311 mm(8-12.25 in) - 다중 경로 깊이
|
최대 74.6 m(최대 244.9 ft)
최대 74.6 m(최대 244.9 ft)
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 구멍 직경 범위 203-311 mm(8-12.25 in) - 다중 경로 깊이
|
최대 47.9 m(최대 157.4 ft)
최대 47.9 m(최대 157.4 ft)
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 풀 다운 용량
|
최대 39 009 kg(최대 86,000 lb)
최대 39 009 kg(최대 86,000 lb)
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 구멍 직경 범위 203-311 mm(8-12.25 in) - 단일 경로 깊이
|
57.4 ft
17.5 m
|
|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 구멍 직경 범위
|
203-311 mm(8-12.25 in)
203-311 mm(8-12.25 in)
|
|
각도 시추
|
수직 30°(5° 증분)
수직 30°(5° 증분)
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 구멍 직경 범위
|
203-311 mm(8-12.25 in)
203-311 mm(8-12.25 in)
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 비트 부하 - 단일 경로
|
최대 42 149 kg(최대 92,922 lb)
최대 42 149 kg(최대 92,922 lb)
|
|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 호이스트 용량
|
최대 22 113 kg(최대 48,750 lb)
최대 22 113 kg(최대 48,750 lb)
|
|
압축기 - 로터리 시추(1)
|
8.6 bar(125 psi)에서 56.6 m³/min(2,000 ft³/min)
8.6 bar(125 psi)에서 56.6 m³/min(2,000 ft³/min)
|
|
압축기 - 로터리 시추(2)
|
7.6 bar(110 psi)에서 73.6 m³/min(2,600 ft³/min)
7.6 bar(110 psi)에서 73.6 m³/min(2,600 ft³/min)
|
|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 풀 다운 용량
|
최대 39 009 kg(최대 86,000 lb)
최대 39 009 kg(최대 86,000 lb)
|
|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 구멍 직경 범위 203-311 mm(8-12.25 in) - 단일 경로 깊이
|
44.9 ft
13.7 m
|
|
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 엔진
|
1,800 rpm에서 C32B
1,800 rpm에서 C32B
|
|
압축기 - DTH 시추
|
34.4 bar(500 psi)에서 42.2 m³/min(1,500 ft³/min)
34.4 bar(500 psi)에서 42.2 m³/min(1,500 ft³/min)
|
|
17.5 m(57.4 ft) 마스트 - 호이스트 용량
|
최대 22 113 kg(최대 48,750 lb)
최대 22 113 kg(최대 48,750 lb)
|
|
13.7 m(44.9 ft) 마스트 - 비트 부하 - 단일 경로
|
최대 41 165 kg(최대 90,753 lb)
최대 41 165 kg(최대 90,753 lb)
|
|
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 출력 등급 ISO 14396
|
1007 hp
751 kW
|
|
배기가스 배출(Tier 2와 동등): 출력 등급 ISO 14396
|
1031 hp
769 kW
|