개요
동급 제품 중 가장 작고 가장 운반이 용이한 드릴
Cat® MD6200은 동급 드릴 중 상차 시 차지하는 부피가 가장 작습니다. 마스트를 장착한 상태에서 도로 운송이 가능하므로 다른 현장으로 이동할 때 간단히 굴려서 트럭에 실을 수 있습니다. 또한, 작업 시에도 확보해야 하는 여유 공간이 작기 때문에 더욱 빠르게 위치를 잡을 수 있으며, 따라서 드릴 패턴에 접근하고 구멍 사이를 이동하는 시간이 단축됩니다. 특대형 Cat 336 굴삭기 스타일 차대는 동급 최고의 견인력과 견인바 당김 성능을 제공하며, 아무리 거친 작업 현장 조건이라도 견딜 수 있습니다. 127-200 mm(5.0-7.87 in) 직경의 구멍을 뚫도록 설계된 MD6200은 싱글 패스나 멀티 패스, 로터리나 직하 천공 모드를 가리지 않고 최적의 성능을 발휘합니다.